StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen460-3763: 6,4 mm dicke Kraftstofftankdichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen460-3763: 6,4 mm dicke Kraftstofftankdichtung
460-3763: 6,4 mm dicke Kraftstofftankdichtung

Cat®-Dichtung

Marke: Cat

Produktbilder
460-3763: 6,4 mm dicke Kraftstofftankdichtung
460-3763: 6,4 mm dicke Kraftstofftankdichtung
460-3763: 6,4 mm dicke Kraftstofftankdichtung
460-3763: 6,4 mm dicke Kraftstofftankdichtung
460-3763: 6,4 mm dicke Kraftstofftankdichtung

Cat®-Dichtung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 460-3763

Maßeinheit

USMetrisch
Bohrungsgröße ('): 0,43 (12X)
Bohrungsgröße (mm): 11,0 (12X)
Innendurchmesser ('): 5,51
Innendurchmesser (mm): 140,0
Material-: Kork und Gummi
Außendurchmesser ('): 6,5
Außendurchmesser (mm): 165,0
Stil: Flach
Stärke ('): 0,25
Stärke (mm): 6,4
Typ: Rund, Standard
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 460-3763

ROTARY MIXER

RM500B RM800

ARBEITSGERÄT

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

SCHÜRFZUG

627H 623H 621H 627K 623K LRC 623K 627 623 621 627K LRC 621K

RADLADER

980 XE 982XE 980XE 980L 980M 980 982 980GC 982 XE 982M

MOTOR – INDUSTRIE

C4.4

STRASSENRECYCLER

RM600 RM800 RM400 RM500B RM500 RM800 RM400 RM500B RM-300 RM-500

MOTORGRADER

12M 14M-3 14M3 160 12M 3 14 140M 120M 160M 2 160M 3 160M 140M 3 AWD 14L 150 14M 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140

BODENVERDICHTER

CS76B CS16 CS17 CS19 CS74B CS78B CP74B CP16

TANDEM-VIBRATIONSWALZE

CS-76B CP-74B CS-74B CS-78B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt