Beschreibung:
Mit einem Rußsensor wird der Rußgehalt in der Abgaseinheit überwacht. Es erfasst die Rußpartikel durch ein Sensorelement, das eine Lichtquelle enthält, welche die Rußpartikel erkennt und Feedback an die Steuereinheit liefert, die beim Entfernen der Partikel aus den Abgasen hilft.
Merkmale:
• Ausgestattet mit Befestigungslöchern für Schrauben der Größe M6
• Staubschutzkappen werden zusammen mit den anderen Komponenten geliefert
• Bietet gute Designflexibilität und Haltbarkeit
Anwendungen:
Ein Rußsensor liefert genaue Daten zu den Rußpartikeln. Diese Sensoren werden häufig in den Motorgradern Cat 120 und 140, den Baumerntemaschinen 2384D, 2484D, 559D und 579D, den Baggern 321F, 325F, M315, M 318, M318F, M320, M320F, M322, M322F, M323F, MH3022, MH3024 und MH3026 Bagger, 525D 525D, 535D, 545D und 555D Skidder, 814 Rad-Traktoren, 815, 816, CP12, CP14, CP16, CP56B, CP68B, CP74B, CS12, CS13, CS14, CS16, CS17, CS19, CS56B , CS66B, CS68B, CS74B, CS76B und CS78B, 950, 950M, 962 und 962M, 953K und D4, 953K, 963 und 963K AP500, AP555, AP600 und AP655 Straßenfertiger, C4.4 und C7.1 Motor (Kolben), C7.1 und XQP115 Stromaggregat, M320F, MH3022, MH3024 und MH3026 Materialumschlaggerät eingesetzt.