StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe467-2038: 17,3 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe
467-2038: 17,3 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
467-2038: 17,3 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Cat® O-Ring-Dichtung für das hydraulische Überdruckventil sorgt für eine dichte und leckagefreie Abdichtung im Überdruckventil und verhindert das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen unter hohem Druck

Marke: Cat

Produktbilder
467-2038: 17,3 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
467-2038: 17,3 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
467-2038: 17,3 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
467-2038: 17,3 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
467-2038: 17,3 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Cat® O-Ring-Dichtung für das hydraulische Überdruckventil sorgt für eine dichte und leckagefreie Abdichtung im Überdruckventil und verhindert das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen unter hohem Druck
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
Teilediagramm für 467-2038
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 467-2038

Maßeinheit

USMetrisch
Cross Section Diameter (mm): 2,4
Cross Section Diameter (in): 0,094
Inside Diameter (mm): 17,3
Inside Diameter (in): 0,681
Material-: NITRIL (NBR)
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 467-2038

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.