StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager471-1970: GLEITRING
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager471-1970: GLEITRING
471-1970: GLEITRING

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

Produktbilder
471-1970: GLEITRING
471-1970: GLEITRING
471-1970: GLEITRING
471-1970: GLEITRING
471-1970: GLEITRING

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 471-1970

Maßeinheit

USMetrisch
Lip Thickness (in): 0,39
Lip Thickness (mm): 10,0
Inside Diameter (mm): 200,0
Inside Diameter (in): 7,87
Outside Diameter (mm): 225,0
Outside Diameter (in): 8,86
Overall Length (mm): 100,0
Overall Length (in): 3,94
Flange Diameter (mm): 235,0
Flange Diameter (in): 9,25
Type: FLANGED SLEEVE
Internal Groove: GREASE HOLE IN BEARING
Material: Bronze,Alloy Steel,Manganese Bronze Brass
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 471-1970

EXPANDED MINING-PRODUKTE

6040 6030 6040

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt