471-5747: Pumpenkopf Dichtungssatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikAllgemeine Hydraulikreparatur- und Servicesätze471-5747: Pumpenkopf Dichtungssatz

471-5747: Pumpenkopf Dichtungssatz

Cat® Pump Head Seal Kit provides a secure, leak-free sealing interface between the hydraulic pump and the surrounding components

Marke: Cat

fallback-image

471-5747: Pumpenkopf Dichtungssatz

Cat® Pump Head Seal Kit provides a secure, leak-free sealing interface between the hydraulic pump and the surrounding components

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie

.

Beschreibung für Ersatzteilnummer 471-5747

The Pump Head Seal Kit consists of o rings and sealing nuts. These elements work together to create a reliable and durable seal around the hydraulic pump, preventing the leakage of hydraulic fluid. When the sealing nuts are tightened, the O-rings are compressed, forming a tight, leak-proof seal that prevents the hydraulic fluid from escaping the system. This sealing mechanism ensures the proper flow and pressure of the fluid, enabling the efficient operation of the hydraulic pump and the connected components.Attributes:• Resistance to factors such as temperature extremes, vibration, and chemical exposure, enabling reliable operation • Ensure a consistently effective sealing interface, reducing the risk of leaks or fluid bypassingApplications:The Pump Head Seal Kit effectively prevents the leakage of valuable hydraulic fluid, which can lead to system failures and environmental contamination. It provides a reliable solution for service repairs and replacement of parts.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 471-5747

    Material:

    Carbon Steel

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 471-5747

RADDOZER

657G

ROTATIONS-/KETTENBOHRGERÄTE

OTHER

HYDRAULIKBAGGER

6050 FS OTHER 6030 FS 6050 6060 6090 FS 6030 6060 FS

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt