473-5233: Kabinenstauraum-Kits
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeErgonomie und Komfort473-5233: Kabinenstauraum-Kits

473-5233: Kabinenstauraum-Kits

Nutzen Sie den Platz in der Fahrerkabine optimal, indem Sie zusätzliche Ablagefächer für den Boden und die Dachverkleidung installieren.

Marke: Cat

Produktbilder

473-5233: Kabinenstauraum-Kits

473-5233: Kabinenstauraum-Kits

Nutzen Sie den Platz in der Fahrerkabine optimal, indem Sie zusätzliche Ablagefächer für den Boden und die Dachverkleidung installieren.

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

212-6891: 0,5 mm dicke Halterung für KabinenverkleInnendurchmesserungsclips

Anzahl: 6

214-9186: 12 mm Außendurchmesser Stoßfängertaste

Anzahl: 5

334-6090: Vierteldrehbolzen mit einer Länge von 15,2 mm

Anzahl: 6

355-5860: Buchsen-Clip

Anzahl: 6

417-6775: Ablagekasten der Fahrerhausinnenausstattung

Anzahl: 1

419-8564: Seilzugbaum-Halteband

Anzahl: 2

438-8077: 307,2 mm lange Aufbewahrungsbox

Anzahl: 1

438-8078: 307,2 mm lange Aufbewahrungsbox

Anzahl: 1

441-7480: BAUGR. PLATTE

Anzahl: 1

443-6429: BAUGR. FUSSMATTEN

Anzahl: 1

445-0466: EINSATZ

Anzahl: 2

448-3613: BAND

Anzahl: 1

463-6185: 3 mm dicke Fahrerhaus-Laufbuchse

Anzahl: 1

463-6186: Innenverkleidung für Klimaanlage in der Fahrerkabine

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 14 von 14

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt