Startseite475-5404: Brake Drum
Startseite475-5404: Brake Drum
475-5404: Brake Drum

Cat® Brake Drum (Wheel Flange Assembly)

Marke: Cat

Produktbilder
475-5404: Brake Drum
475-5404: Brake Drum
475-5404: Brake Drum
475-5404: Brake Drum

Cat® Brake Drum (Wheel Flange Assembly)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 475-5404

Description:
Cat® Brake Drum Houses the brake yoke and the park brake in the output transfer gear group of the transmission.
Cat® Drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat friction discs are designed to work with braking systems, providing critical friction to slow, stop or hold a machine stationary.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 475-5404

Maßeinheit

USMetrisch
Outside Diameter (mm): 474,6
Outside Diameter (in): 18,685
Inside Diameter (mm): 288,9
Inside Diameter (in): 11,374
Width (mm): 130,1
Width (in): 5,122
Hole Size (mm): 19.844 (6x)
Hole Size (in): 0.781 (6x)
Material: Grey Iron Casting,Gray (Flake) Iron
Weight (kg): 34,4
Weight (lb): 75,838
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 475-5404

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt