StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben482-7673: M16-1,5 x 35 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben482-7673: M16-1,5 x 35 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
482-7673: M16-1,5 x 35 mm Innensechskant-Innensechskantschraube

SCHRAUBENKOPF/BOLZEN MIT INNENSECHSKANT

Marke: Cat

Produktbilder
482-7673: M16-1,5 x 35 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
482-7673: M16-1,5 x 35 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
482-7673: M16-1,5 x 35 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
482-7673: M16-1,5 x 35 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
482-7673: M16-1,5 x 35 mm Innensechskant-Innensechskantschraube

SCHRAUBENKOPF/BOLZEN MIT INNENSECHSKANT

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 482-7673

Maßeinheit

USMetrisch
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M16x1.5
Schraubenlänge (mm): 35,0
Klemmlänge (mm): 4,5
Material-: STAHL,Legierter Stahl,Zinklegierung
Beschichtung: Zinklamellenlack
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Grip Length (in): 0,177
Bolt Length (in): 1.378
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 482-7673

MULCHKOPF

HM418C HM518 HM415B HM315B HM415C HM315C HM316 HM416 HM418

MULCHER

HM3013

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt