488-0982: Lkw-Nutzlast-Überwachungssystem
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität488-0982: Lkw-Nutzlast-Überwachungssystem
Startseite488-0982: Lkw-Nutzlast-Überwachungssystem

488-0982: Lkw-Nutzlast-Überwachungssystem

Nachrüstsatz für Muldenkipper-Nutzlastüberwachungssystem für 777D

Marke: Cat

Produktbilder

488-0982: Lkw-Nutzlast-Überwachungssystem

488-0982: Lkw-Nutzlast-Überwachungssystem

Nachrüstsatz für Muldenkipper-Nutzlastüberwachungssystem für 777D

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

121-9870: 40 mm lange Flachrundkopfschraube

Anzahl: 4

198-4775: 6mm starke harte Unterlegscheibe

Anzahl: 8

285-1142: Elektronisches Steuergerät

Anzahl: 1

308-3869: Nicht programmierter Messenger-Monitor

Anzahl: 1

352-3964: 20,4 mm lange Leiterklemme

Anzahl: 2

391-2646: BAUGR. KABELSTRANG

Anzahl: 1

461-2077: BAUGR. KABELSTRANG

Anzahl: 1

461-6795: BAUGR: KABELSTRANG T

Anzahl: 1

464-0679: PLATTE

Anzahl: 1

464-0681: PLATTE

Anzahl: 1

478-1471: FOLIE WARTUNG

Anzahl: 1

5C-9553: M6-1 x 16 mm Sechskantschraube

Anzahl: 4

7K-1181: 387,00 mm langer Kabelbinder

Anzahl: 40

8C-5607: Isolierlager mit mittlerem Bindungsband

Anzahl: 8

8C-5608: Distanzstück zur Montage der Kommunikationssteuerung

Anzahl: 8

8K-1433: Elektrischer Kabelstrang Gummitülle

Anzahl: 8

8T-4121: 11 mm Innendurchmesser Passscheibe

Anzahl: 8

8T-4136: M10-1,5 x 25 mm Sechskantschraube

Anzahl: 4

8T-4137: M10-1,5 x 20 mm Sechskantschraube

Anzahl: 8

9X-2042: 12 mm lange Flachrundkopfschraube

Anzahl: 4

9X-8256: 2 mm starke, harte Unterlegscheibe

Anzahl: 8

Anzeige von 1 bis 21 von 21

Beschreibung für Ersatzteilnummer 488-0982

Beschreibung:Das Cat-Muldenkipper-Nutzlastüberwachungssystem misst die Füllkapazität des Lkw mithilfe von grünen und roten Kontrollleuchten auf beiden Seiten der Maschine sowie einer Anzeige in der Fahrerkabine, die die Lademengen anzeigt. TPMS steigert die Produktivität durch Optimierung der Soll-Nutzlast und maximiert Transportzyklen, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten. Off-Board-Fähigkeit über Product Link™ (PL321, PL522, PL523, PLE631, PLE641) ermöglicht es dem Bediener, die Produktivität pro Schicht zu verfolgen. Merkmale:• Verwendet Messenger-Display in der Fahrerkabine zur Anzeige von Status, Nutzlast und Ziel.• Äußere visuelle rote und grüne Kontrollleuchte• Vision Linkzeigt Nutzlastdaten auf der Registerkarte "Asset Monitoring" anAnwendungen:• 777D-Upgrade, vorverkabelt• Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 488-0982

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 488-0982

LKW-MULDE

770

STEINBRUCHMULDENKIPPER

771D 773E 775D 775B

LKW

773E 773D 770 69D 769D 777C 777B 789B 777D 775E 773B 785B

DOZER

776D 784B 776B

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt