Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteAntriebsstrangSeitenantriebSeitenantriebsräder492-1591: 27 Zähne Seitenantrieb Planetenrad
StartseiteAntriebsstrangSeitenantriebSeitenantriebsräder492-1591: 27 Zähne Seitenantrieb Planetenrad
492-1591: 27 Zähne Seitenantrieb Planetenrad

Planetengetriebe

Marke: Cat

Produktbilder
492-1591: 27 Zähne Seitenantrieb Planetenrad
492-1591: 27 Zähne Seitenantrieb Planetenrad
492-1591: 27 Zähne Seitenantrieb Planetenrad
492-1591: 27 Zähne Seitenantrieb Planetenrad
492-1591: 27 Zähne Seitenantrieb Planetenrad

Planetengetriebe

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 492-1591

Maßeinheit

USMetrisch
Material Description: Steel
Number of Teeth: 27
Outside Diameter (mm): 145,76
Inside Diameter (mm): 82,499
Height (mm): 40,0
Outside Diameter (in): 5,738
Inside Diameter (in): 3,247
Height (in): 1,574
Material: Low Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 492-1591

KETTENDOZER

D6T D6XE D6 D6 XE

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt