Startseite492-4960: Gummikette
Startseite492-4960: Gummikette
492-4960: Gummikette

Universal-Komplettkette (Zweisteg)

Marke: Cat

Produktbilder
492-4960: Gummikette
492-4960: Gummikette
492-4960: Gummikette
492-4960: Gummikette
492-4960: Gummikette

Universal-Komplettkette (Zweisteg)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 492-4960

Maßeinheit

USMetrisch
Bushing Inside Diameter (in): 2.813
Track Shoe Hole Type: Trapezoidal
Clipped: No
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 215,9
Track Pitch (in): 8,5
Bushing Inside Diameter (mm): 71.46
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 52
Track Bolt Thread: M24
UC System: GD
Shoe Width (in): 23,622
Grease Track Type: GLT
Seal And Lube Type: SALT
Link Inside Spread Sprocket (mm): 94
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.701
Shoe Type: Not Applicable
Master Bolt Thread: M24
Shoe Width (mm): 600,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Double
Master Link Type: Press Fit Master
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 492-4960

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt