Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite498-3873: SECHSKANTMUTTER
Startseite498-3873: SECHSKANTMUTTER
498-3873: SECHSKANTMUTTER

Hex Nut

Marke: Cat

Produktbilder
498-3873: SECHSKANTMUTTER
498-3873: SECHSKANTMUTTER
498-3873: SECHSKANTMUTTER
498-3873: SECHSKANTMUTTER
498-3873: SECHSKANTMUTTER

Hex Nut

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 498-3873

Maßeinheit

USMetrisch
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Height (mm): 8,4
Drive (mm): 16,0
Material-: EDELSTAHL,Edelstahl
Nut Type: Hex
Material Description: Austenic Stainless Steel
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thickness (mm): 8,4
Drive (in): 0.63
Class or Grade: Austenitic Stainless
Thickness (in): 0,331
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 498-3873

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt