Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke4B-5647: 1,63 mm dicke runde Dichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke4B-5647: 1,63 mm dicke runde Dichtung
4B-5647: 1,63 mm dicke runde Dichtung

Cat® 1.63mm Thick Copper Round Gasket

Marke: Cat

Produktbilder
4B-5647: 1,63 mm dicke runde Dichtung
4B-5647: 1,63 mm dicke runde Dichtung
4B-5647: 1,63 mm dicke runde Dichtung
4B-5647: 1,63 mm dicke runde Dichtung
4B-5647: 1,63 mm dicke runde Dichtung

Cat® 1.63mm Thick Copper Round Gasket

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4B-5647
Material: Mixed: Metal Gasket Gasket,Alloy Copper
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4B-5647

KETTENLADER

977K

ROHRVERLEGER

572F 571F 561C

RADDOZER

627 627B 814

INDUSTRIEMOTOR

3304 3306 D330C D333C

RADLADER

966C 980B 950

RADSKIDDER

518 528

LKW-MOTOR

1673C 1674 1676 1693 3306

KETTENDOZER

D7F D7G D6C D5

MÜLLVERDICHTER

816

BAGGER

235

SCHÜRFZUG

637 627 657 637B 627B

SCHIFFSMOTOR

D334 D336 D333C 3304 3306 D330C

MOTORGRADER

12G 140 120 140G 12F 14E

BODENVERDICHTER

815

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt