Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen4E-0448: BOLZEN
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen4E-0448: BOLZEN
4E-0448: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Produktbilder
4E-0448: BOLZEN
4E-0448: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4E-0448

Maßeinheit

USMetrisch
Length (mm): 51,0
Length (in): 2,01
Pin Diameter (mm): 4,65
Pin Diameter (in): 0,183
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: HEADED PIN
Material: STEEL,Alloy Zinc,Carbon Steel
Plating: Zinc Plated
Pin Length (in): 2.008
Pin Length (mm): 51
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4E-0448

INDUSTRIE-RADLADER

IT14F IT14G IT24F IT14B IT18F IT12B IT28F

VIBRATIONSVERDICHTER

CP-433B CB-614 CS-433B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt