StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen4F-2612: 0,79 mm dicke Flanschdichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen4F-2612: 0,79 mm dicke Flanschdichtung
4F-2612: 0,79 mm dicke Flanschdichtung

Cat® 0,79 mm dicke Flanschdichtung für Flüssigkeitsleitungsbogen

Marke: Cat

Produktbilder
4F-2612: 0,79 mm dicke Flanschdichtung
4F-2612: 0,79 mm dicke Flanschdichtung
4F-2612: 0,79 mm dicke Flanschdichtung
4F-2612: 0,79 mm dicke Flanschdichtung
4F-2612: 0,79 mm dicke Flanschdichtung

Cat® 0,79 mm dicke Flanschdichtung für Flüssigkeitsleitungsbogen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4F-2612

Maßeinheit

USMetrisch
Abstand zwischen Flanschbohrungen ('): 2,16
Abstand zwischen Flanschbohrungen (mm): 54,8
Bohrungsgröße ('): 0.41 (2X)
Bohrungsgröße (mm): 10.3 (2X)
Innendurchmesser ('): 3,0
Innendurchmesser (mm): 76,2
Material-: Mittlere Kompressibilität, Blatt Dichtungsmaterial
Außendurchmesser ('): 4,0
Außendurchmesser (mm): 101,6
Stil: Flach
Stärke ('): 0,03
Stärke (mm): 0,8
Typ: Gerades Anschlussstück mit Zweilochflansch
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4F-2612

MULDENKIPPER

777 777C 777B 777D 776D 776C 776B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt