Startseite4M-7639: SCHRAUBE
Startseite4M-7639: SCHRAUBE
4M-7639: SCHRAUBE

Marke: Cat

fallback-image
Abgekündigt
4M-7639: SCHRAUBE
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
Beschreibung für Ersatzteilnummer 4M-7639

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 4M-7639

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Mischlegierung: Metall,Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Bolt Length (in): 2
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 10 (.190)
Grip Length (mm): 2,12
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 10 (.190)x24
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Coating: Zinc
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0,083
Bolt Length (mm): 50,8
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4M-7639

KETTENDOZER

D9G D8H 143 141 161 151 181 191

RADLADER

988

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt