Beschreibungen:
Eine Nockenwellenpassfeder ist ein kleines, rechteckiges Metallteil, das dazu dient, eine Nockenwelle an der Kurbelwelle eines Verbrennungsmotors zu befestigen. Er besteht in der Regel aus Stahl oder einem anderen haltbaren Metall und ist so konstruiert, dass er in eine Nut oder einen Schlitz auf der Nockenwelle und der Kurbelwelle passt. Die Passfeder wird in die Keilnut der Nockenwelle eingeführt und dann in die entsprechende Keilnut der Kurbelwelle geschoben.
Merkmale:
• Bietet ein starres Kettenglied zwischen Kurbelwelle und Nocke
• Wird nach präzisen technischen Daten hergestellt und ist auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt
• Mit einer Rockwell-Härte von C40 - 50 zur Gewährleistung der Verschleißfestigkeit
• Vergewissern Sie sich, dass die Passfeder die richtige Größe und Form für die Nockenwelle und Kurbelwelle des Motors hat.
Anwendungen:
Ein Nockenwellenkeil wird im Drehzahlregler und in der Kraftstoffeinspritzungpumpe verwendet, um zu verhindern, dass sich die Nockenwelle unabhängig von der Kurbelwelle dreht, was dazu führen könnte, dass die Ventile des Motors öffnen und schließen. Dies wird häufig in Cat 1160, 1160,3160, 1673C,3306, 3160, 3208, 3306, 3406, 3406C, 3406E, 3412, 3612, 3616, C15, D330C,3304, D333C und D333C,3306 Motor (Kolben), 120, 120,120B, 120B, 120G, 12E, 12F, 12G, 130G, 140B, 140G und 14G Motorgrader, 215, 225 verwendet, 225B, 225D, 229, 231D, 235, 235B und 235C Bagger, 227 und 950 BaumHarvester, 3208 und 3304 Stromaggregat, 460, 613, 613B, 613C, 621, 623, 627B, 637 Raddozer und 814 Radtraktor-Schürfzüge, 518 und 528 Skidder, 561C, 561D, 571F, 571G, 572F und 572G Rohrverleger, 613,613B, 613C, 627B, 637, 637B, 637D und 639D Schürfzüge, 65,65B, D10N, D3, D4D, D4E, D4L, D5, D5B, D6C, D6D, D7F und D7G Kettendozer, 815, 816, 825C und 826C Verdichter, 824C Raddozer, 910, 916, 920, 930, 930R,930T, 950, 966C, 966D,966E, 966R, 980B, 980C, 980F, 980G, G916, IT18, IT18B, R2900, R2900G und R3000H Radlader, 931, 941, 941,941B, 943, 951B,951C, 951C, 955K,955L, 955L, 963, 963B, 977K, 977L und 977L Kettenlader, AH40, AH46, AH52, AH46, AH60, AM30, AM36, AM40, AM40, V1100 CTH, V160, V180, V160B, V180B, V200B, V160HF, V180HF, V200HF, V225HF, V165C, V180C, V200C, V165C, V200C, V200, V200, V225, V200B, V225B, V200C, V225C, V225C, V250C, V250, V300, V250B, V300B, V250B, V300B, V330B, Gabelstapler V265C, V300C, V330C, V550, V620, V700, V800, V900CH, V925 und V925LH, C15-Motor – allgemeine Plattform, C15-Motor – allgemeine Plattform (C15), Straßenbaumaschinen CB-614, PR-1000, PR-1000C und PS-500, Antriebsstrang TR13, TR16, TR28, TR35 und TR43.