StartseiteMotorMotorkomponentenKolben und andere KolbenkomponentenAndere Kolbenkomponenten4P-2658: Kolbenring mit 120,65 mm Messdurchmesser
StartseiteMotorMotorkomponentenKolben und andere KolbenkomponentenAndere Kolbenkomponenten4P-2658: Kolbenring mit 120,65 mm Messdurchmesser
4P-2658: Kolbenring mit 120,65 mm Messdurchmesser

Cat®-KKolben-Ölabstreifring, gemessener Durchmesser: 120,65 mm

Marke: Cat

Produktbilder
4P-2658: Kolbenring mit 120,65 mm Messdurchmesser
4P-2658: Kolbenring mit 120,65 mm Messdurchmesser
4P-2658: Kolbenring mit 120,65 mm Messdurchmesser
4P-2658: Kolbenring mit 120,65 mm Messdurchmesser
4P-2658: Kolbenring mit 120,65 mm Messdurchmesser

Cat®-KKolben-Ölabstreifring, gemessener Durchmesser: 120,65 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4P-2658

Maßeinheit

USMetrisch
Messgerätdurchmesser ('): 4,75
Messgerätdurchmesser (mm): 120,65
Höhe ('): 0,16
Höhe (mm): 3,98
Material-: Gusseisen
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4P-2658

GENERATOR

SR4

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

G3306 G3306B

MOTOR – LKW

G3306

MOTOR – STROMAGGREGAT

POWER SYS XQG135

MOTOR – INDUSTRIE

G3304B G3304 G3306B G3306

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

G3306B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt