StartseiteMotorKraftstoffsystemKraftstoffförderpumpen4P-7812: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung
StartseiteMotorKraftstoffsystemKraftstoffförderpumpen4P-7812: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung
4P-7812: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung

Cat® 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung mit Bund und Drehmutter an beiden Enden

Marke: Cat

Produktbilder
4P-7812: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung
4P-7812: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung
4P-7812: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung
4P-7812: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung
4P-7812: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung

Cat® 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung mit Bund und Drehmutter an beiden Enden

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4P-7812

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 914,4
Höhe (mm): 76,2
Länge ('): 36,0
Breite (mm): 101,6
Höhe ('): 3,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4P-7812

GENERATOR

SR4

MULDENKIPPER

775B 773B 772B

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3412C 3412 3412C 3412D

MOTOR – MASCHINE

3208

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

3412C

KETTENDOZER

D10N 10 10SU 10U

ARBEITSGERÄT

PR-1000C PR-1000 PR-750B

KETTENHOLZRÜCKER

59N 59L 59 58L

MOTOR – STROMAGGREGAT

PM3412 3412C 3412

SCHÜRFZUG

657E 651E

RADLADER

992D 992C 990

MOTOR – INDUSTRIE

3412 3412C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt