Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchellen und Clips4S-4455: 31,75mm Durchmesser P-Clip
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchellen und Clips4S-4455: 31,75mm Durchmesser P-Clip
4S-4455: 31,75mm Durchmesser P-Clip

Cat® P-Clip mit 31,75 mm Durchmesser

Marke: Cat

Produktbilder
4S-4455: 31,75mm Durchmesser P-Clip
4S-4455: 31,75mm Durchmesser P-Clip
4S-4455: 31,75mm Durchmesser P-Clip
4S-4455: 31,75mm Durchmesser P-Clip
4S-4455: 31,75mm Durchmesser P-Clip

Cat® P-Clip mit 31,75 mm Durchmesser

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4S-4455

Maßeinheit

USMetrisch
Klammerbreite ('): 0,75
Innendurchmesser ('): 1,25
Klammerbreite (mm): 19,0
Innendurchmesser (mm): 31,75
Verbindungselementgröße (Zoll): 8-Mar
Materialbeschreibung: Stahlklemme mit Gummieinlage
Breite ('): 0,75
Verbindungselementgröße (mm): M10
Breite (mm): 19,0
Länge ('): 2,25
Länge (mm): 57,24
Stärke ('): 0,05
Stärke (mm): 1,2
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4S-4455

KETTENSKIDDER

517 D4HTSK III

GENERATOR

SR4 SR5

ROHRVERLEGER

578 583R

ASPHALTFERTIGER

AP1055 AP655 BG-240C BG555E AP-900B BG-260D BG-260C AP600 AP655F BG1000E BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP-555E BG-230 BG600D BG-2255C BG-230D AP-800 AP-1050B AP-800D AP-800C AP-800B AP-600D AP655F L AP600F AP-655C AP-655D AP-650B AP-1050 AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP-1000 BG-225C BG655D BG-245C AP1000

INDUSTRIESCHLEPPER

HA771 HA871 TK381 TK371

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD45B AD60 AD55 AD30 AD22 AD55B

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

385C L 385C 323F OEM

INDUSTRIEMOTOR

3126 3116 3114 3304 3306 3512 3306B 3412E 3412C 3412 3406 D398 D399 D379 3406B 3406C D343 D398B 3408E 3408B 3408C D333C C11 C13 D330C D379B

STROMAGGREGAT

G3516 3412C 3304B G3306 3516 3512 3512B GENS C9 3516B GEN 3306B C18 C15 C32 GENSET 3456 C32 3512B 3408C 3406C 3516B 3516E

HYDRAULIKBAGGER

6020 6015 6040 6020B 6015B 6060

DREHBOHRER

MD6310 MD6250 MD6200 MD6380

PLANIERRAUPE

834U 834S 8SU 6SU 8U 5A 5S 6A 6S 8A 4A

BAGGER

330 L 320-A L 215B 320-A S 215C 320-A N 375-A L 325-A 336D2 L 323F 322N 322-A LN 385C FS 345C 385C L 330 LN 323F OEM 312C L 340F 330-A L 385C 320N 235B 235C 235D 390D 325 LN 350-A 336D2 330-A 330-A LN 336D 312C 225B 330-A L 336D L 350-A L 322-A 313B 323F LN 325-A L 322 L 330D 320 L 325-A FM L 323F SA 340D2 L 390D L 319D LN 340F L UHD 319D L 325 L 320F L 307-A 330D L 322-A L 322-A N 229 225 325-A LN 319D 320C FM 322 LN 320-A 219 215 385C L MH 321D LCR 375-A

STROMAGGR MOT

3406C 3406B 3408B 3408C 3516B 3512B 3456 3412 3208 3412C D399 3406 3408 D398B 3304B 3306B POWER SYS 3116 3114 3306 3304 D379B 3508 3512 3516

MOTOR - INDUSTRIE

3406B 3406C

STRASSENRECYCLER

RR-250B RM400 RM500B RM-350B RM500

BODENVERDICHTER

825 815 815K 815F CP5 CS5 825H 825G 825K 825C 815F II 825G II

STABILISATOR-MISCHER

SM-350

KETTENLADER

973C 953B 953C 963 973 943 953 963B 963C

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINEN MIT RADLAUFWERK

TK370 573D TK380 HA870 2570D HA770 563D 543 533 2670D

AUFREISSER

140G 12G 16G 130G 977 953 951 955 943 6 5 4 8

FAHRLADER

R2900 R3000H R1700 R1700 XE

VIBRATIONSVERDICHTER

CS-431C CP-533D CP-533C CS-433C CS-433B CB-534C CB-534B CB-535B CB-634 CP-34 CB-434B CB-434C CS-583C CS-583D CS-563C CS-563D CS-573 CS-583 CS-34 CS-563 CS-531C CS-533 CP-433C CP-433B CS-533C CS-533D CP-563D CP-563C CB-545 CB-544 CB-534 CB-634C CB-634D CP-563 CP-533 CS-573C CS-573D

GUMMIRADWALZE

PF-300B PS-300B

ERDÖLPAKET

C18 TH31-E61 TH35-E81

UMSCHLAGMASCHINE

MH3037 MH3049

ASPHALT-EINBAUBOHLE

8-16B AS2252C 10-20WB AS2302C AS2251 8 FT 10B 10-20B AS2302 AS2301

FORWARDER

554 564 584 574B 584HD

LKW-MOTOR

1673C C-10 C-12 3306 C9 C13 C15 1693

MOTOR

C32 MARINE G3408C G3408 G3412C

STOSSFÄNGER

SPS342 HT400 SPF343 SCT673 CPT372 SPF343C SPT342

LKW

773G LRC 793F XQ 775G 793F OEM 775E 775D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 785 789 793 797 793D 793B 793C 793F 773E 773D 773G 797F 797B 773B 769 772 770 773 777 775G LRC 794 AC 793F CMD 789C 789B 769B 769D 769C 785G 773G OEM 785C 785D 785B 795F AC 793F AC MT4400D AC

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

725 730 735

SCHÜRFZUG

627 623 621 637 632 623K LRC 613G 637K 627K LRC 623K 621K 627K 666B 621E 627G 651E 657G 633B 657E 657B 637K 637E 637G 637D 639D 633 666 657

ROLLSCHNEIDER

RC7 RC20

GETRIEBE FÜR DEN BEREICH ÖLFÖRDERUNG

TH35-E81 TH31-E61 CX31-P600

KALTFRÄSE

PM-565B PR-1000 PM-465 PM-201 PR-1000C PM-565

MULDENKIPPER

777G 796 AC 794 AC 773GC 798 AC 785D 793D 777 775 773 793F 785 798

RADDOZER

641B 623G 623H 623E 623F 621R 621E 621F 621G 621H 621S 627B 627G 627H 627E 627F 633E II 651B 651E 615C II 631D 631E 631C 631G 621K OEM 637 633C 657E 657B 633D 657G 639D 637G 613B 637D 637E 637K 854G 854K 834G 834H 834B 834K 814K 814F 844H 844K 834 844 854 824H 824G 824C 824K 814F II 814 824 824G II

ERDÖLMOTOR

C13 C11

HARVESTER MIT RADLAUFWERK

550B 570B 560B 580B

GASMOTOR

G379A G3306 G3612 G3412 G3408C G3408 G3406 G398 G399 G379 G3512 G3516 G3508

HOLZLADER

227

WINDE

56 55 57H 56H

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

3412C

KETTENDOZER

D4H D4E D5B D5N D6D D6N XL D6T D6N D6H D6 XE D6N LGP D8N D6K XL D9T D9R D6XE D4H III D6 D5 D8 D7 D10R D11R D11T D10T2 D4H XL D7R II

MÜLLVERDICHTER

836 826 826G II 816F II 816 826C 826G 826H 826K 816K 836H 836G 816F

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINE MIT KETTENLAUFWERK

1190 2290 1390 2491 TK732 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 541 2 TK741 1290T 2390 2391 2590 TK711 511 522 521 1190T 532 541 551 552

EXPANDED MINING-PRODUKTE

LD350

SCHIFFSMOTOR

3126 3116 C32 MARINE 3304 3306 C18 D330C 3408B 3408C 3406B 3406C D333C C32 3412 3408 3306B 3412C 3412D 3304B

RECYCLER-MISCHER

RM400 RM-350B RM-350 RM500B RM-250C

LEISTUNGSMODUL

XQC1200 3516C XQC1600 XQG400 PM3456 PM3412 XQ2280 C32 PM3516 PM3512

INDUSTRIE-RADLADER

IT38H IT38G IT62G IT62H IT24F IT28F IT62G II IT18F IT38G II

LADESCHAUFEL

235C 385C 5080

BERGBAUBAGGER

5230B 5130 5110B 5230 5130B

RADLADER

960F 988 XE 962H 962G 962L 986K 988B 988G 988H 988F 988K 966D 966F 966E G936 966H 966G 950GC 814K 924F 928F 988F II 986 950G II 988 995 994 990 993 992 980G II 988K XE 936 950B/950E 990K 990H 950 GC 938G II 993K 992D 992B 992C 992G 992K 994F 994D 970F 994K 994H 966G II 972G 972H 988GC 950E 950G 950F 950H 950L 936E 936F 962G II 938G 938F 938H 990 II 918F 980F II 966F II 962M Z 950M Z 972G II 980C 980F 980H 980G 980M 950F II

MINIHYDRAULIKBAGGER

303.5E2 CR 304E2 305E2 CR 305E 304E 303.5C 303.5E 303.5D 305.5E2 307C 307B 308C 303E CR 305E2 304E2 CR 304D CR 304 306 305.5E2 CR 304.5E2 306.5 303.5E2 303.5CR 305 CR

HYDRAULIKSTEUERUNG

163 143 153 141 140 48

CHALLENGER

65 75 75C 75E 95E 70C MTC735 MTC745 MTC755 MTC765 65C 65B 65E 65D 85C 85E

RADSKIDDER

535D 535C 535B 545D 545C 525D 525C 525B 545 555D

FALLAGGREGAT

HFW221 HFW232 SH-58 SC-57

MOTOR - MASCHINE

3116 3114 3408 3208

STEINBRUCHMULDENKIPPER

777E 775D 775B 771D 771C

BODENSTABILISIERER

RM500B SS-250B

KNICKGELENKTER UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER

AD22

MOTORGRADER

135H 120M 2 130G 140K 2 140M 3 140M 2 135H NA 140H ES 12M 3 AWD 12H NA 120H ES 140H NA 160M 3 AWD 24H 24M 160K 160H 160G 160M 140M 3 AWD 16H NA 14M-3 12H ES 14H NA 120H 120G 14 120M 120K 163H 140M 140K 140H 140G 143H 12M 3 12M 2 140 GC 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 160H ES 16M 160 16H 16G 14L 150 14M 140 14H 14G 12H 12G 12M 12K 14M3 120 160H NA 120K 2

DOZER

784C 784B 768C 768B 772B 772 776 776D 776C 776B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt