StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser4T-2982: Schneidmesser
StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser4T-2982: Schneidmesser
4T-2982: Schneidmesser

D4-Schneidmesser, 16 mm

Marke: Cat

Produktbilder
4T-2982: Schneidmesser
4T-2982: Schneidmesser
4T-2982: Schneidmesser
4T-2982: Schneidmesser
4T-2982: Schneidmesser

D4-Schneidmesser, 16 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4T-2982

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 16,0
Overall Length (mm): 992,4
End 2 Hole Offset (mm): 39,0
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 39,071
End 2 Hole Offset (in): 1,535
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 1,535
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 7
End 1 Hole Offset (mm): 39,0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,63
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4T-2982

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt