StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser4T-8083: Schneidmesser, Mitte
Startseite
SchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser
4T-8083: Schneidmesser, Mitte
4T-8083: Schneidmesser, Mitte

Schneidmesser (19 mm)

Marke: Cat

Produktbilder
4T-8083: Schneidmesser, Mitte
4T-8083: Schneidmesser, Mitte
4T-8083: Schneidmesser, Mitte
4T-8083: Schneidmesser, Mitte
4T-8083: Schneidmesser, Mitte

Schneidmesser (19 mm)
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
Teilediagramm für 4T-8083
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4T-8083

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 6
Edge Length (in): 64,843
Edge Length (mm): 1.647
Position: Center
Hole Quantity: 11
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152,4
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152,4
Thickness (mm): 16
End 1 Hole Spacing (in): 6
Width (in): 8
End 2 Hole Offset (mm): 61,5
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 203,2
End 2 Hole Offset (in): 2,421
End 1 Hole Offset (in): 2,421
End 1 Hole Offset (mm): 61,5
Thickness (in): 0,63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152,4
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4T-8083

KETTENLADER

953B 953C 953D 953 953K

KETTENDOZER

953B 953 943

ARBEITSGERÄT

BUCKET

SCHÜRFZUG

633E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.