Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke4V-4407: Anlaufscheibe für die Endantriebsbremse
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke4V-4407: Anlaufscheibe für die Endantriebsbremse
4V-4407: Anlaufscheibe für die Endantriebsbremse

Cat®-Druckscheibe, ID × AD × D: 45 X 70 X 1,6 mm

Marke: Cat

Produktbilder
4V-4407: Anlaufscheibe für die Endantriebsbremse
4V-4407: Anlaufscheibe für die Endantriebsbremse

Cat®-Druckscheibe, ID × AD × D: 45 X 70 X 1,6 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4V-4407

Maßeinheit

USMetrisch
Innendurchmesser ('): 1,77
Innendurchmesser (mm): 45,0
Material-: Stahl
Außendurchmesser ('): 2,76
Außendurchmesser (mm): 70,0
Stärke ('): 0,06
Stärke (mm): 1,6
Unterlegscheibentyp: Druck
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4V-4407

RADDOZER

814B

MÜLLVERDICHTER

816B

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

D25D D35C D25C D30C D350E D350D D350C D40D D30D D350E II D400 D35HP D400D 735

RADLADER

966D 966E

BODENVERDICHTER

815B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt