StartseiteElektrik und ElektronikFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-Anzeige4W-2683: Temperatur-Anzeige
Startseite
Elektrik und ElektronikFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-Anzeige
4W-2683: Temperatur-Anzeige
4W-2683: Temperatur-Anzeige

Cat® Temperaturanzeige für Motoröl, Motorkühlmittel und Krümmerluft

Marke: Cat

Produktbilder
4W-2683: Temperatur-Anzeige
4W-2683: Temperatur-Anzeige

Cat® Temperaturanzeige für Motoröl, Motorkühlmittel und Krümmerluft

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Beschreibung
Beschreibung

Beschreibung:
Cat-Komponenten stellen sicher, dass Ihre Geräte auf einem optimalen Niveau arbeiten. Cat-Anzeigen bieten dem Fahrer eine visuelle Anzeige, die den Status vieler wichtiger Cat-Schwermaschinensysteme anzeigt.

Merkmale:
• Temperaturanzeige und Sensor
• Nicht belüftet
• Zoll-Montagematerial
• Konzipiert für den Einsatz in Einklang mit den restlichen Cat Komponenten, um das maximale Potenzial Ihrer Maschine zu gewährleisten.

Anwendung:
Anzeiger werden zusammen mit dem Sender verwendet, um die Flüssigkeitstemperatur bei schweren Cat-Maschinen anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung oder bei Ihrem Cat-Händler vor Ort. Cat-Komponenten können in Hochleistungsanwendungen eingesetzt werden, z. B. bei starken Vibrationen, Stößen, extremen Betriebstemperaturbereichen, Temperaturzyklen, Temperaturschocks, Feuchtigkeit, Korrosion und übermäßigem Staub.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Cat-Komponenten stellen sicher, dass Ihre Geräte auf einem optimalen Niveau arbeiten. Cat-Anzeigen bieten dem Fahrer eine visuelle Anzeige, die den Status vieler wichtiger Cat-Schwermaschinensysteme anzeigt.

Merkmale:
• Temperaturanzeige und Sensor
• Nicht belüftet
• Zoll-Montagematerial
• Konzipiert für den Einsatz in Einklang mit den restlichen Cat Komponenten, um das maximale Potenzial Ihrer Maschine zu gewährleisten.

Anwendung:
Anzeiger werden zusammen mit dem Sender verwendet, um die Flüssigkeitstemperatur bei schweren Cat-Maschinen anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung oder bei Ihrem Cat-Händler vor Ort. Cat-Komponenten können in Hochleistungsanwendungen eingesetzt werden, z. B. bei starken Vibrationen, Stößen, extremen Betriebstemperaturbereichen, Temperaturzyklen, Temperaturschocks, Feuchtigkeit, Korrosion und übermäßigem Staub.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Gewindegröße ('): 10-32 and 5/8-18 (Mounting), 1/2-14 NPT (Sensor)
Außendurchmesser (mm): 79.4
Gesamttiefe ('): 2.6
Außendurchmesser ('): 3.1
Temperatur (°C): 60 - 120 (Range)
Temperatur (°F): 130 - 250 (Range)
Gesamttiefe (mm): 65
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal,Carbon Steel
MaßeinheitUSMetrisch
Gewindegröße ('): 10-32 and 5/8-18 (Mounting), 1/2-14 NPT (Sensor)
Außendurchmesser (mm): 79.4
Gesamttiefe ('): 2.6
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Power Package
C32
Generator
SR4
Generator Set
G3516G3512G3508G3516B3508C35163508B35123512C3512B3408C3508C273412C3406C3516C3516B
Engine
3516PETROLEUMC32B INDUSTRIALC27 INDUSTRIAL3508PETROL3512PETROL
Petroleum Engine
351635123516C3516BC32C15C18
Locomotive Engine
351635123508
Petroleum Gen Set
3512C
Engine - Machine
C273408
Gen Set Engine
3406C3406BD379B34123408B3408C3412CD398B3508G3508D399G3516G35123406340835123516
Marine Auxiliary
3516B3512C
Marine Engine
351635123508C18D379AD379BD3993512BC30C323408B3412C3412E34123406B3406C3408D398AD398B3516B
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
C323412C183406E3406CD398B340635123412E3412C35163408E3408B3408CC-15C-163512C3508D3983456D399C15D379D379B
Gas Engine
G3512G3516G3508
Excavator
M325C
Petroleum Package
TH48-E803508TH35-C15I
Mehr anzeigen
Power Package
C32
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 4W-2683
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 4W-2683
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 4W-2683

Beschreibung:
Cat-Komponenten stellen sicher, dass Ihre Geräte auf einem optimalen Niveau arbeiten. Cat-Anzeigen bieten dem Fahrer eine visuelle Anzeige, die den Status vieler wichtiger Cat-Schwermaschinensysteme anzeigt.

Merkmale:
• Temperaturanzeige und Sensor
• Nicht belüftet
• Zoll-Montagematerial
• Konzipiert für den Einsatz in Einklang mit den restlichen Cat Komponenten, um das maximale Potenzial Ihrer Maschine zu gewährleisten.

Anwendung:
Anzeiger werden zusammen mit dem Sender verwendet, um die Flüssigkeitstemperatur bei schweren Cat-Maschinen anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung oder bei Ihrem Cat-Händler vor Ort. Cat-Komponenten können in Hochleistungsanwendungen eingesetzt werden, z. B. bei starken Vibrationen, Stößen, extremen Betriebstemperaturbereichen, Temperaturzyklen, Temperaturschocks, Feuchtigkeit, Korrosion und übermäßigem Staub.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4W-2683

Maßeinheit

USMetrisch
Gewindegröße ('): 10-32 and 5/8-18 (Mounting), 1/2-14 NPT (Sensor)
Außendurchmesser (mm): 79.4
Gesamttiefe ('): 2.6
Außendurchmesser ('): 3.1
Temperatur (°C): 60 - 120 (Range)
Temperatur (°F): 130 - 250 (Range)
Gesamttiefe (mm): 65
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4W-2683

POWER PACKAGE

C32

GENERATOR

SR4

GENERATOR SET

G3516 G3512 G3508 G3516B 3508C 3516 3508B 3512 3512C 3512B 3408C 3508 C27 3412C 3406C 3516C 3516B

ENGINE

3516PETROLEUM C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL 3508PETROL 3512PETROL

PETROLEUM ENGINE

3516 3512 3516C 3516B C32 C15 C18

LOCOMOTIVE ENGINE

3516 3512 3508

PETROLEUM GEN SET

3512C

ENGINE - MACHINE

C27 3408

GEN SET ENGINE

3406C 3406B D379B 3412 3408B 3408C 3412C D398B 3508 G3508 D399 G3516 G3512 3406 3408 3512 3516

MARINE AUXILIARY

3516B 3512C

MARINE ENGINE

3516 3512 3508 C18 D379A D379B D399 3512B C30 C32 3408B 3412C 3412E 3412 3406B 3406C 3408 D398A D398B 3516B

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

C32 3412 C18 3406E 3406C D398B 3406 3512 3412E 3412C 3516 3408E 3408B 3408C C-15 C-16 3512C 3508 D398 3456 D399 C15 D379 D379B

GAS ENGINE

G3512 G3516 G3508

EXCAVATOR

M325C

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E80 3508 TH35-C15I

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.