StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und Schalter502-9352: Luftfilter-Drucksensor
StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und Schalter502-9352: Luftfilter-Drucksensor
502-9352: Luftfilter-Drucksensor

Cat® Air Filter Pressure Sensor monitors air filter pressure, ensuring efficiency, and alerting operators when filter clogs or replacements are needed

Marke: Cat

fallback-image
502-9352: Luftfilter-Drucksensor

Cat® Air Filter Pressure Sensor monitors air filter pressure, ensuring efficiency, and alerting operators when filter clogs or replacements are needed

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 502-9352

The Air Filter Pressure Sensor is integrated into the equipment to monitor the pressure levels across the air filter. Positioned in the intake system, the sensor detects changes in air filter pressure, providing real-time data to the engine control unit. This information helps for optimizing engine performance by ensuring proper air filtration, reducing fuel consumption, and facilitating timely maintenance interventions.

Attributes:
• Provides accurate air pressure data.
• Offers continuous data for immediate action.
• Optimizes engine performance and fuel efficiency.

Applications:
The Air Filter Pressure Sensor is used in the air filtration system, where it monitors air pressure. By doing so, it ensures that the engine receives a consistent flow of clean air, thereby safeguarding against potential damage caused by contaminants.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 502-9352
Material-: Edelstahl
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 502-9352

KALTFRÄSE

PM312 PM313 PM310

RADDOZER

834

FORSTMASCHINEN

OTHER

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

330 MHPU 350MHPU

FAHRLADER

OTHER

RADLADER

980 XE 962 982XE 966 988 XE 972 972 XE 966 XE 966XE 980 982 988 995 992 980XE 972XE 950 982 XE

STROMAGGREGAT

G3520 G3516 G3512 G3516K G3520K G3512K

UMSCHLAGMASCHINE

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3050

MOBILBAGGER

M313-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M315GC M318 M319 M316 M317 M314-07

FORESTRY PRODUCTS

548 558 FM528 LL 568 FM528 538

KETTENDOZER

D6 D5 D8 D7 D6XE D6 XE D6T

MÜLLVERDICHTER

836

BAGGER

340 313 GX 316 GC 313 GC FM538 MH3295 352 350 316 GX 355 FM548 320 321 326 330 GC 325 318 GC 322 323 315 GC 319 MH3040 330 340MHPU 335 336 3101 333 326 GC 349 GC 323 GX 323 GC 323GC 395 312 GX 317 315 313 320GX 312 GC M320GC FM558 OTHER 374 320 GX 317 GC FM568 350 OEM 330GC 320 GC 352 UHD

MOTORGRADER

120 140

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt