StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben503-0341: 1-1/2" Gehäuseschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben503-0341: 1-1/2" Gehäuseschraube
503-0341: 1-1/2" Gehäuseschraube

Cat® Ground Body Bolt fastens grounding terminals to structural surfaces, maintaining electrical contact and stable current transmission paths

Marke: Cat

Produktbilder
503-0341: 1-1/2" Gehäuseschraube
503-0341: 1-1/2" Gehäuseschraube
503-0341: 1-1/2" Gehäuseschraube
503-0341: 1-1/2" Gehäuseschraube
503-0341: 1-1/2" Gehäuseschraube

Cat® Ground Body Bolt fastens grounding terminals to structural surfaces, maintaining electrical contact and stable current transmission paths

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 503-0341

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 5.5
Bolt Length (mm): 139,7
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 3,374
Material-: STAHL,Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Grip Length (mm): 85,7
Thread Size (in): 0.059
Thread Size (mm): 1.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x6
Class or Grade: SAE J429 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 503-0341

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt