Anmelden
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Cat® Kettenbolzen für versiegelte und geschmierte Ketten (SALT), Positive Pin Retention (PPR2), Länge: 265 mm, Durchmesser: 47,7 mm
Marke: Cat
Cat® Kettenbolzen für versiegelte und geschmierte Ketten (SALT), Positive Pin Retention (PPR2), Länge: 265 mm, Durchmesser: 47,7 mm
Marke: Cat
188.0
10,417
9.213
Cat® Kettenbolzen für versiegelte und geschmierte Ketten (SALT), Positive Pin Retention (PPR2), Länge: 265 mm, Durchmesser: 47,7 mm
1,878
10,417
0.866
Der Cat®-Kettenbolzen sorgt für die richtige Ausrichtung und Stabilität für effektive Traktion und Manövrierfähigkeit während des Betriebs
10,417
0
1.378
Cat® Track Pin 47.7mm Outside Diameter, 264.6mm long
Maßeinheit