StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke504-7403: DICHTUNGSSCHEIBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke504-7403: DICHTUNGSSCHEIBE
504-7403: DICHTUNGSSCHEIBE

FLAT WASHER

Marke: Cat

Produktbilder
504-7403: DICHTUNGSSCHEIBE
504-7403: DICHTUNGSSCHEIBE
504-7403: DICHTUNGSSCHEIBE
504-7403: DICHTUNGSSCHEIBE
504-7403: DICHTUNGSSCHEIBE

FLAT WASHER

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 504-7403

Maßeinheit

USMetrisch
Washer Type: Sealing
Outside Diameter (mm): 26,7
Inside Diameter (mm): 20,2
Thickness (mm): 1,3
Outside Diameter (in): 1,051
Thickness (in): 0,051
Inside Diameter (in): 0,795
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 504-7403

MOBILBAGGER

M323F M313-07 M320F M314-07 M316F M314 MH3026 M315 M322F M314F M322 M320 M318F M318 M319 M316 M317

KOMPAKTRADLADER

930 938 926

BAGGER

MH3022 MH3024 M315F M317F M318F MH3040

RADLADER

972M XE 980 XE 962 982XE 966M XE 980XE 926 924K 966 924 972M 972 972L 980L 930 972XE 980M 966 GC 972 XE 950GC 966 XE 938 966XE 980 982 938K 938M 980GC 926M 966L 930K 966M 930M 962L 950M 950 950L 962M 982 XE 982M 950 GC

UMSCHLAGMASCHINE

MH3050 MH3022 MH3024 MH3032

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt