StartseiteSchneidwerkzeugeLöffelzähne und AdaptersystemeAdapter505-4131: Rechter Eckzahnhalter
Startseite
SchneidwerkzeugeLöffelzähne und AdaptersystemeAdapter
505-4131: Rechter Eckzahnhalter
505-4131: Rechter Eckzahnhalter

Hammerloser Doppelgurt-Zahnhalter der Baureihe A80 mit Anschraubhalter (CapSure) (rechts)

Marke: Cat

Produktbilder
505-4131: Rechter Eckzahnhalter
505-4131: Rechter Eckzahnhalter
505-4131: Rechter Eckzahnhalter
505-4131: Rechter Eckzahnhalter
505-4131: Rechter Eckzahnhalter
505-4131: Rechter Eckzahnhalter

Hammerloser Doppelgurt-Zahnhalter der Baureihe A80 mit Anschraubhalter (CapSure) (rechts)

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 505-4131
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 505-4131

Maßeinheit

USMetrisch
Series: Advansys
Size: Advansys 80
Overall Length (mm): 340,8
Width (in): 4,134
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 13,417
Width (mm): 105
Base Edge Thickness Class: 36
Bevel Angle: 22.5
Position: RH Corner
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 8,031
Corner Kickout Angle: 5
Bottom Strap Length (mm): 204
Type: Two Strap
Material: Carbon Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 505-4131

MOBILBAGGER

M322F M320F M322 M320 M316F M318 M319 M316 M317 M320D2 M322D2

BAGGER

318F L 320 340 316F L 323 GX M318F 318D2 315F LCR 316 GC 318 GC 313D2 323 315 GC 313 GC 316F 323GC 316 GX 320 GX 317 M317F 313F L 315 313 317 GC 320GX 318D2 L 320 GC

ARBEITSGERÄT

BUCKET

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
505-4130
505-4130: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
Preis prüfen
505-4132
505-4132: Eckzahnhalter links
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.