StartseiteSchneidwerkzeugeGrader-Schneidmesser und -EndstückePlanierraupen-Schneidmesser505-5994: Schneidmesser
Startseite
SchneidwerkzeugeGrader-Schneidmesser und -EndstückePlanierraupen-Schneidmesser
505-5994: Schneidmesser
505-5994: Schneidmesser

Schneidmesser 50,5 mm

Marke: Cat

Produktbilder
505-5994: Schneidmesser
505-5994: Schneidmesser
505-5994: Schneidmesser
505-5994: Schneidmesser
505-5994: Schneidmesser

Schneidmesser 50,5 mm

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 505-5994
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 505-5994

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 6
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 50,4
Overall Length (mm): 1.521,6
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 59,906
Width (mm): 203,2
Hole Quantity: 11
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 1,984
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 505-5994

BAGGERLADER

416B

RADDOZER

938F 924G

MOTORGRADER

14M 14M3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.