StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser508-6481: SCHNEIDMESSER
StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser508-6481: SCHNEIDMESSER
508-6481: SCHNEIDMESSER

Cat® 25 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge

Marke: Cat

Produktbilder
508-6481: SCHNEIDMESSER
508-6481: SCHNEIDMESSER
508-6481: SCHNEIDMESSER
508-6481: SCHNEIDMESSER
508-6481: SCHNEIDMESSER

Cat® 25 mm Bolt-On Dozer Cutting Edge

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 508-6481

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 10,0
Thickness (mm): 25,4
Overall Length (mm): 2.133,6
End 2 Hole Offset (mm): 50,8
Width (in): 11,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 84,0
End 2 Hole Offset (in): 2,0
Width (mm): 279,4
End 1 Hole Offset (in): 2,0
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 50,8
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 1,0
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 254,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 508-6481

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt