Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
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
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager512-0902: FÜHRUNGSBUCHSE
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager
512-0902: FÜHRUNGSBUCHSE
512-0902: FÜHRUNGSBUCHSE

Abgedichtetes Kettenbuchsenendglied

Marke: Cat

Produktbilder
512-0902: FÜHRUNGSBUCHSE
512-0902: FÜHRUNGSBUCHSE
512-0902: FÜHRUNGSBUCHSE
512-0902: FÜHRUNGSBUCHSE
512-0902: FÜHRUNGSBUCHSE

Abgedichtetes Kettenbuchsenendglied
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
Teilediagramm für 512-0902
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 512-0902

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 45
Inside Diameter (in): 1,75
Outside Diameter (mm): 49
Outside Diameter (in): 1,94
Overall Length (mm): 22
Overall Length (in): 0,86
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 512-0902

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.