Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSchaum, Isolierung und LaufbuchsenIsolierungsgruppen und -Baugruppen514-4028: Rechtsseitiger Liner
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSchaum, Isolierung und LaufbuchsenIsolierungsgruppen und -Baugruppen514-4028: Rechtsseitiger Liner
514-4028: Rechtsseitiger Liner

Cat®-Kettendozer rechts, Schalldämpfungslaufbuchse, hellgrau

Marke: Cat

Produktbilder
514-4028: Rechtsseitiger Liner
514-4028: Rechtsseitiger Liner
514-4028: Rechtsseitiger Liner
514-4028: Rechtsseitiger Liner
514-4028: Rechtsseitiger Liner

Cat®-Kettendozer rechts, Schalldämpfungslaufbuchse, hellgrau

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 514-4028

Maßeinheit

USMetrisch
Höhe ('): 1,0
Höhe (mm): 25,0
Länge ('): 28,3
Länge (mm): 720,0
Material-: ABS Kunststoff und Schaumstoff
Breite ('): 4,1
Breite (mm): 104,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 514-4028

KETTENDOZER

D9T D8T D9 D11T D10T2 D10 D11

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt