Startseite514-4076: WELLE
Startseite514-4076: WELLE
514-4076: WELLE

Cat® Shaft

Marke: Cat

Produktbilder
514-4076: WELLE
514-4076: WELLE
514-4076: WELLE
514-4076: WELLE
514-4076: WELLE

Cat® Shaft
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
Teilediagramm für 514-4076
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 514-4076

Maßeinheit

USMetrisch
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 340,098
Length (mm): 761,87
Outside Diameter (in): 13,389
Length (in): 29,994
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 514-4076

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.