Startseite515-4359: Einreihiges Kugellager
Startseite515-4359: Einreihiges Kugellager
515-4359: Einreihiges Kugellager

Cat®-Kugellager mit einer Reihe für das Scharrad am Grader-Schild GB120/BB124 Box Blade, AD X ID X W: 41,3 × 15,9 × 12,7 mm

Marke: Cat

Produktbilder
515-4359: Einreihiges Kugellager
515-4359: Einreihiges Kugellager
515-4359: Einreihiges Kugellager
515-4359: Einreihiges Kugellager
515-4359: Einreihiges Kugellager

Cat®-Kugellager mit einer Reihe für das Scharrad am Grader-Schild GB120/BB124 Box Blade, AD X ID X W: 41,3 × 15,9 × 12,7 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 515-4359

Maßeinheit

USMetrisch
Außendurchmesser (mm): 41,3
Typ: Kugellager
Außendurchmesser (mm): 41,3
Außendurchmesser ('): 1,63
Innendurchmesser (mm): 15,9
Innendurchmesser (mm): 15,9
Breite (mm): 12,7
Innendurchmesser (Zoll): 0,63
Außendurchmesser ('): 1,63
Gesamtbreite (mm): 12,7
Gesamtbreite ('): 0,5
Innendurchmesser ('): 0,63
Breite ('): 0,5
Material-: Stahl
Gewicht (kg): 0,1
Gewicht (lb): 0,22
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 515-4359

KASTENSCHILD

BB124 BB121

KOMPAKTLADER

265

ARBEITSGERÄT

GB120

KOMPAKTKETTENLADER

265 255

SCHILD

GB124

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt