StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterKabinenluftfilter518-9395: Kabinenluftfilter
Startseite
Filter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterKabinenluftfilter
518-9395: Kabinenluftfilter
518-9395: Kabinenluftfilter

Standardkabinenluftfilter

Marke: Cat

Produktbilder
518-9395: Kabinenluftfilter
518-9395: Kabinenluftfilter
518-9395: Kabinenluftfilter

Standardkabinenluftfilter
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
Teilediagramm für 518-9395
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 518-9395

Maßeinheit

USMetrisch
Media Type: MERV 16
Width (in): 6,894
Height with Seal (in): 1,811
Height without Seal (in): 1,496
Length (mm): 231,1
Width (mm): 175,1
Type: Urethane Panel
Length (in): 9,098
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 38
Height with Seal (mm): 46
Mehr anzeigen

Zeit für eine Wartung?

Mit uns kein Problem.

Wir haben Wartungskomplettsätze für unterschiedliche Ausrüstungstypen und Intervalle (250, 500 und 1000 Betriebsstunden) im Angebot.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 518-9395

MINIBAGGER

304 305 306.5 308.5 308 307.5 309 306 305.5 CR 305 CR 310

UMSCHLAGMASCHINE

TH0642

TELEHANDLER

TH1055 TH1255 TH0842

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.