StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen520-7452: Montageplatte
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen520-7452: Montageplatte
520-7452: Montageplatte

Cat® Montageplatte, Plattengröße: 120 × 40 × 4 mm

Marke: Cat

Produktbilder
520-7452: Montageplatte
520-7452: Montageplatte
520-7452: Montageplatte
520-7452: Montageplatte
520-7452: Montageplatte

Cat® Montageplatte, Plattengröße: 120 × 40 × 4 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 520-7452

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Stahl
Standardfarbe: Schwarz
Länge (mm): 120,0
Breite (mm): 40,0
Stärke (mm): 4,0
Bohrungsgröße (mm): 11,5 (2X)
Länge ('): 4,7
Breite ('): 1,6
Stärke ('): 0,2
Bohrungsgröße ('): 0,5 (2X)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 520-7452

KETTENDOZER

D11T D10T2 D10 D11

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt