StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenAllgemeine Motorreparatur- und Servicesätze524-3347: BOLZEN-SATZ

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

532-6841: M11 Flanschkopf Sechskantschraube

Anzahl: 4

532-6842: M11 Flanschkopf Sechskantschraube

Anzahl: 14

Anzeige von 1 bis 2 von 2

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 524-3347

Beschreibung:CatRechteckige Dichtungen und Ringe sind runde Dichtungen mit einem rechteckigen Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein oder auch nicht. Merkmale:Cat® Dichtungen und Ringe bestehen aus Materialien, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat®-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind.Cat-Dichtungenund -Ringe bestehen aus Materialien, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke von Cat®-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Die Materialien widerstehen Verschleiß und Extrusion und bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Dichtungsdruckverformungsreste. Die Abmessungen unserer Dichtungen und Ringe werden konsequent an enge Toleranzen gehalten, um sicherzustellen, dass sie mit der erforderlichen Dichtungskompression genau in die Dichtringnuten passen. Cat-Dichtungssysteme schützen teurere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Original-Cat-Dichtungen.Außendurchmesser: 93,5 mm (3,68 Zoll)Dicke: 11 mm (0,43 Zoll)Material: KohlenstoffstahlAnwendungen:Rechteckige Dichtungen und Ringe werden in einer Vielzahl von Dichtungsanwendungen in Cat-Maschinen und -Motoren eingesetzt

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 524-3347

    Material:

    Corrosion Preventative Fluid

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 524-3347

LEISTUNGSMODUL

XQ35

ASPHALTFERTIGER

BB-621C AP-255E

KOMPAKTLADER

226B 226D 226B3 216B 242B 226D3 232B 232D 232D3 236D3 216B3

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

OEM-LIFT

ASPHALTVERDICHTER

CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 GC CB22B

VIBRATIONSVERDICHTER

CC-34 CB-224D CB-224E CC-24 CB-225E CB-334E CB-334D CB-225D CB-34 XW CC4.0 CB-214E CB-335E CB-32 CB-34 CB-335D CB-214D CB-24 CB-22 CB4.0 CB4.4 CB-334E XW

INDUSTRIEMOTOR

3013 C2.2 C1.7 3013C C1.5 C1.1 3024C

MINIHYDRAULIKBAGGER

304 303.5 305 302.5 305.5 CR 304CR 304.5 303.5CR 305.5 GC 305 CR

STROMAGGREGAT

C2.2DE18E3 C2.2 D20 XQ35 D25 D30 XQ20T4F C2.2 GEN S C1.5 XQP20

UNIVERSALWALZE

CC2.6 CC2.7 CB4.4 CB4.0 CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC

DELTALADER

257B 247B3 247B

KOMPAKTRADLADER

903 902 901

MOTOR

C2.2 C1.7

KOMPAKTKETTENLADER

249D 249D3 239D 239D3

VERDICHTER

CB-34B XW CC-24B CB-32B CC-34B CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt