StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikAllgemeine Hydraulikreparatur- und Servicesätze525-3495: Hydraulikzylinderdichtungssatz
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikAllgemeine Hydraulikreparatur- und Servicesätze
525-3495: Hydraulikzylinderdichtungssatz
525-3495: Hydraulikzylinderdichtungssatz

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssatz

Marke: Cat

Produktbilder
525-3495: Hydraulikzylinderdichtungssatz
525-3495: Hydraulikzylinderdichtungssatz

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssatz

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

7Y-4669: Stützring mit 105 mm Innendurchmesser
7Y-4669: Stützring mit 105 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
5I-8516: RING
5I-8516: RINGAnzahl: 1
165-9290: 102,5 mm Innendurchmesser Lippendichtung für Abstreifer
165-9290: 102,5 mm Innendurchmesser Lippendichtung für AbstreiferAnzahl: 1
116-3589: 149,81 mm Außendurchmesser Verschleißring-Kolbenführung
116-3589: 149,81 mm Außendurchmesser Verschleißring-KolbenführungAnzahl: 1
096-1581: RING
096-1581: RINGAnzahl: 1
095-1633: O-Ring-Dichtung mit 139,6 mm Innendurchmesser
095-1633: O-Ring-Dichtung mit 139,6 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
324-6438: Pufferdichtung mit Stangendurchmesser 104,93 mm
324-6438: Pufferdichtung mit Stangendurchmesser 104,93 mmAnzahl: 1
324-6439: U-Cup-Dichtung mit 105 mm Wellendurchmesser
324-6439: U-Cup-Dichtung mit 105 mm WellendurchmesserAnzahl: 1
495-8212: 150 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige Dichtung
495-8212: 150 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige DichtungAnzahl: 1
7Y-4673: 140,20 mm Innendurchmesser Sicherungsring
7Y-4673: 140,20 mm Innendurchmesser SicherungsringAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 10 von 10
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 525-3495

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 525-3495

MOBILBAGGER

W330B

BAGGER

330-A 322-A 330 LN 325-A 325 LN 322B L 330 L 320 L 322 L 330-A L 325B LN 325 L 325-A L 320-A L 325-A FM L 325B L 322 LN 330B L 330B LN 330B 322-A N

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.