StartseiteAntriebsstrangScheiben525-8080: BAUGR. FELGE
Startseite
AntriebsstrangScheiben
525-8080: BAUGR. FELGE
525-8080: BAUGR. FELGE

Cat® Rim Assembly (22.00x25)(Demountable)

Marke: Cat

Produktbilder
525-8080: BAUGR. FELGE
525-8080: BAUGR. FELGE
525-8080: BAUGR. FELGE
525-8080: BAUGR. FELGE
525-8080: BAUGR. FELGE

Cat® Rim Assembly (22.00x25)(Demountable)

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 525-8080
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 525-8080

Maßeinheit

USMetrisch
Material Description: Steel
Inside Diameter (mm): 262
Outside Diameter (mm): 787
Finish: Paint
Color: Cat Yellow
Inside Diameter (in): 10,315
Outside Diameter (in): 30,984
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 525-8080

RADDOZER

950M 962 950 950L 962M 950M Z 962L 962M Z

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.