Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze528-0339: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder - Standardgröße
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze528-0339: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder - Standardgröße

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

433-5814: 227,3 mm Innendurchmesser U-Cup Dichtung

Anzahl: 1

297-0832: Stützring mit 262 mm Innendurchmesser

Anzahl: 4

8C-3846: Kunststoffring mit 229 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

6J-7693: 228,19 mm Innendurchmesser Ringdichtung

Anzahl: 1

1U-1770: Stützring mit 256,40 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

320-6169: 253,36 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

1M-0556: 69,22 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

3E-6794: 253,37 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 2

8T-6637: 273,10 mm Außendurchmesser Kunststoffring

Anzahl: 1

8T-1128: Kunststoffring mit Innendurchmesser von 229 mm

Anzahl: 1

9X-7354: 228,60 mm Stangendurchmesser Gummilippendichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 11 von 11

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt