StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeLager und BuchsenManschetten530-7651: HÜLSE – RUND
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeLager und BuchsenManschetten
530-7651: HÜLSE – RUND
530-7651: HÜLSE – RUND

Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

Produktbilder
530-7651: HÜLSE – RUND
530-7651: HÜLSE – RUND
530-7651: HÜLSE – RUND
530-7651: HÜLSE – RUND
530-7651: HÜLSE – RUND

Sleeve Bearing (Bushing)
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
Teilediagramm für 530-7651
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 530-7651

Maßeinheit

USMetrisch
Cross Holes: No
External Groove: No
Inside Diameter (in): 5,12
Inside Diameter (mm): 130
Internal Groove: No
Material: Steel,Low Alloy Steel
Outside Diameter (in): 6,14
Outside Diameter (mm): 156
Overall Length (in): 1,3
Overall Length (mm): 33
Type: Straight Sleeve
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 530-7651

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.