Anmelden
Cat® Electrical Cable with 4 Pin Connector at an end
Marke: Cat
Cat® Electrical Cable with 4 Pin Connector at an end
Marke: Cat
An Electrical Cable is used to transmit electrical signals between two devices. The cable consists of four insulated wires, each of which is connected to a different pin on the connector. The wires are made of copper and are surrounded by a protective sheath. The main function of an electrical cable with a 4-pin connector is to transmit electrical signals between two devices.
Attributes:
• Used to control devices, transmit data, or provide power
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability
Applications:
An Electrical Cable is used for an efficient supply of electrical energy between the devices.
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt