StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen540-4070: BAUGR. KANTE
StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen540-4070: BAUGR. KANTE
540-4070: BAUGR. KANTE

Marke: Cat

Produktbilder
540-4070: BAUGR. KANTE
540-4070: BAUGR. KANTE
540-4070: BAUGR. KANTE
540-4070: BAUGR. KANTE
540-4070: BAUGR. KANTE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 540-4070

Maßeinheit

USMetrisch
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 300,0
Overall Adapter Spacing (in): 30,236
Overall Depth (in): 11,811
Series: Advansys
End Depth (in): 11,811
Overall Adapter Spacing (mm): 768,0
Overall Width (mm): 918,0
Overall Depth (mm): 300,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 90
Thickness Class: 40
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: Advansys
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 30,236
Adapter Size: Advansys 90
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 36,142
Width Between Sidebars (mm): 768,0
Material: Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 540-4070

BAGGER

318F L 320 316F L 319 317 320 GC 317 GC 325 323

ARBEITSGERÄT

BUCKET

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt