StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe541-4375: 42mm O-Ring Seal
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe541-4375: 42mm O-Ring Seal
541-4375: 42mm O-Ring Seal

Cat® 42mm Diameter O-Ring Seal Used in Radiator

Marke: Cat

Produktbilder
541-4375: 42mm O-Ring Seal
541-4375: 42mm O-Ring Seal
541-4375: 42mm O-Ring Seal
541-4375: 42mm O-Ring Seal
541-4375: 42mm O-Ring Seal

Cat® 42mm Diameter O-Ring Seal Used in Radiator

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 541-4375

Description:
An O-Ring Seal is a type of mechanical seal used to prevent leakage of fluids between two mating surfaces of the radiator. It is a circular-shaped ring typically made of an elastomeric material, such as rubber, silicone, Viton, and Teflon. O-Ring Seals are designed to fit into a groove or recess in one of the mating surfaces and compress against the other surface when the two parts are assembled.

Attributes:
• Can withstand high pressure that is present in the radiator unit.
• Able to maintain their shape and sealing properties even when compressed over time.

Applications:
An O-Ring Seal ensures a reliable and leak-free connection between two contact surfaces, mostly used in Cat C13, C15, and C18 Generator Sets.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 541-4375

Maßeinheit

USMetrisch
Cross Section Diameter (mm): 3,2
Cross Section Diameter (in): 0,126
Inside Diameter (mm): 42,0
Inside Diameter (in): 1,654
Material-: Silikon / MQ / VMQ / PMQ Gummi
Material Hardness: 65A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 541-4375

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

DE630 C18 DE500 C15 C13

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt