Startseite545-0446: SCHRAUBE
Startseite545-0446: SCHRAUBE
545-0446: SCHRAUBE

Marke: Cat

fallback-image
545-0446: SCHRAUBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 545-0446

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 3.25
Bolt Length (mm): 82,55
Bolt Type: Hex Head
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 1,0
Grip Length (mm): 25,4
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 1-8
Material-: Kohlenstoffstahl,Beschichtungsflüssigkeit
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 545-0446

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt