Anmelden
Cat® 24 Volts Window Wiper Motor is used to drive the windshield wiper blades back and forth across the windshield of a machine
Marke: Cat
Cat® 24 Volts Window Wiper Motor is used to drive the windshield wiper blades back and forth across the windshield of a machine
Marke: Cat
A Window Wiper Motor Provides power to the windshield wiper linkage, driving the wiper blades back and forth for optimal visibility. It consists of a compact electric motor, a gearbox, and mechanical linkages. The motor generates rotational motion, which is then transmitted through the gearbox to control the speed and torque required for efficient wiper operation. The mechanical linkages connect the motor to the wiper arms and blades, converting the rotational motion into a back-and-forth sweeping motion across the windshield.
Attributes:
• Offers variable speed control, allowing the operator to adjust the wiper speed
• Withstands exposure to environmental elements and mechanical stress
Applications:
A Window Wiper Motor is responsible for driving the windshield wiper system in machines, providing efficient and reliable wiping functionality to ensure clear visibility during inclement weather conditions.
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt