StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe560-2707: RING-O
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe560-2707: RING-O
560-2707: RING-O

Marke: Cat

Produktbilder
560-2707: RING-O
560-2707: RING-O
560-2707: RING-O
560-2707: RING-O
560-2707: RING-O
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
Beschreibung für Ersatzteilnummer 560-2707

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 560-2707

Maßeinheit

USMetrisch
Cross Section Diameter (mm): 2,0
Cross Section Diameter (in): 0,079
Inside Diameter (mm): 20,0
Inside Diameter (in): 0,787
SAE AS568 Dash Size: 0
Outside Diameter (in): 24,0
Outside Diameter (mm): 0,94
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 560-2707

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt