StartseiteAntriebsstrangScheiben567-0369: 1092 mm Außendurchmesser Vorderrad
Startseite
AntriebsstrangScheiben
567-0369: 1092 mm Außendurchmesser Vorderrad
567-0369: 1092 mm Außendurchmesser Vorderrad

Cat® Wheel-Front

Marke: Cat

Produktbilder
567-0369: 1092 mm Außendurchmesser Vorderrad
567-0369: 1092 mm Außendurchmesser Vorderrad
567-0369: 1092 mm Außendurchmesser Vorderrad
567-0369: 1092 mm Außendurchmesser Vorderrad
567-0369: 1092 mm Außendurchmesser Vorderrad

Cat® Wheel-Front

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 567-0369
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 567-0369

Maßeinheit

USMetrisch
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 1.092
Inside Diameter (mm): 236
Length (mm): 315,39
Outside Diameter (in): 42,992
Inside Diameter (in): 9,291
Length (in): 12,416
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 567-0369

MULDENKIPPER

777G 777G 777

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.