Anmelden
Cat® 24V NOx Sensor (Motorausgang), Sensorgenauigkeit: 10 ppm, CAN (J1939) Netzwerkkompatibel, 6-polig Ampseal-16-Anschluss, Anschlussstück M20
Marke: Cat
Cat® 24V NOx Sensor (Motorausgang), Sensorgenauigkeit: 10 ppm, CAN (J1939) Netzwerkkompatibel, 6-polig Ampseal-16-Anschluss, Anschlussstück M20
Marke: Cat
* Es können Einschränkungen zutreffen. Vollständige Details zur anwendbaren eingeschränkten Garantie von Caterpillar erhalten Sie von einem autorisierten Cat-Händler.
Beschreibung:
Cat-Abgas-NOx-Sensoren (Stickoxide) wie die 570-1260 bestehen aus einer Kabelbaugruppe im Elektronikgehäuse und einer NOx-Sonde. Der Sensor dient zur Messung des Stickoxidgehalts im Motorabgas, um eine geschlossene Rückkopplung an das Motornachbehandlungskontrollsystem bereitzustellen. Der Sensor kommuniziert Messinformationen über den SAE J1939-Datenlink.
Merkmale:
• Versorgungsspannung: 24 V
• Gefühlte Medien: Abgas
• Sensorgenauigkeit: 10 ppm
• Kompatibel mit CAN-Netzwerk (J1939)
• Steckverbinderserie: Ampseal 16
• Polanzahl des Steckverbinders: 6
• Betriebstemperatur: -40 °C bis 110 °C (-40 °F bis 230 °F)
Anwendung:
Cat-Sensoren sind anwendungsspezifisch. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.
36
Cat® 24V NOx Sensor (Motorausgang), Sensorgenauigkeit: 10 ppm, CAN (J1939) Netzwerkkompatibel, 6-polig Ampseal-16-Anschluss, Anschlussstück M20
0,1
® Cat Reman Emissions-NOx-Sensor
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt